FO CABLE ASSY-5M-2xPP SCRJ MM POF
Artikelnummer: 33 53 211 0050 001
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
FO CABLE ASSY-5M-2xPP SCRJ MM POF
Artikelnummer: 33 53 211 0050 001
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han PushPull SCRJ POF Kunststoff Show details |
Steckverbinder 2 | Han PushPull SCRJ POF Kunststoff Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® PushPull (V14) |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® PushPull (V14) Kunststoff |
SCRJ duplex POF | |
Steckverbinder 2 | Han® PushPull (V14) Kunststoff |
SCRJ duplex POF | |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabelbeschreibung | Multimode |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Adernaufbau | 980 / 1000 µm |
Vorherige
Nächste