FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. SM
Artikelnummer: 33 54 211 0500 001
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. SM
Artikelnummer: 33 54 211 0500 001
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | FO Cable,MM, 4-chanel,4G50,FRNC,ø8,2 Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Show details |
Steckverbinder 2 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® 3 A Metall |
2x LC duplex | |
Steckverbinder 2 | Han® 3 A Metall |
2x LC duplex | |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabelbeschreibung | Singlemode |
Kabellänge | 50 m |
---|---|
Adernaufbau | 9 / 125 µm |
Vorherige
Nächste