FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m
Artikelnummer: 33 01 241 0080 009
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m
Artikelnummer: 33 01 241 0080 009
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | FO 9/125 IV(ZN)HH Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | SCdx SM Show details |
Steckverbinder 2 | SCdx SM Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | SC duplex |
Steckverbinder 2 | SC duplex |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabelbeschreibung | Singlemode |
Kabellänge | 8 m |
---|---|
Anzahl der Fasern | 2 |
Faserntyp | 2E9/125 G657.A1 |
Vorherige
Nächste