FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 10m
Artikelnummer: 33 61 431 0100 005
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 10m
Artikelnummer: 33 61 431 0100 005
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3 Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | PushPull2 v4 MM overmolded Show details |
Steckverbinder 2 | SCdx MM Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING PushPull (V4) |
Bezeichnung | Industrial Fibre Optic |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING PushPull (V4) |
Steckverbinder 2 | SC duplex |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabelbeschreibung | Multimode |
umspritzt |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Adernaufbau | 50 / 125 µm |
Vorherige
Nächste