FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 90m
Artikelnummer: 33 61 221 0900 001
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 90m
Artikelnummer: 33 61 221 0900 001
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Steckverbinder 1 | PushPull2 v4 SM overmolded Show details |
---|---|
Steckverbinder 2 | PushPull2 v4 SM overmolded Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING PushPull (V4) |
Bezeichnung | Industrial Fibre Optic |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING PushPull (V4) |
Steckverbinder 2 | HARTING PushPull (V4) |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabelbeschreibung | Singlemode |
umspritzt |
Kabellänge | 90 m |
---|---|
Adernaufbau | 9 / 125 µm |
Vorherige
Nächste