FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 9.0m
Artikelnummer: 33 01 441 0090 024
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 9.0m
Artikelnummer: 33 01 441 0090 024
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | FO 50/125 IV(ZN)HH Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | LCdx MM Show details |
Steckverbinder 2 | ST MM bk Show details |
ST MM wh Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | LC duplex |
Steckverbinder 2 | 2x ST |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabellänge | 9 m |
---|---|
Anzahl der Fasern | 2 |
Faserntyp | 2G50/125 OM3 |
Vorherige
Nächste