FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Artikelnummer: 33 04 411 0010 002
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Artikelnummer: 33 04 411 0010 002
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | expBeam BHD 2CH MM Show details |
Steckverbinder 2 | SCdx MM Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Expanded beam |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Expanded beam 2 Kanäle |
Steckverbinder 2 | SC duplex |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabelbeschreibung | Multimode |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Anzahl der Fasern | 2 |
Faserntyp | 2G50/125 OM3 |
Vorherige
Nächste