Energieltg. Q4/2 M/F 4G2,5 1,5m
Artikelnummer: 61 88 202 0400 00
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Energieltg. Q4/2 M/F 4G2,5 1,5m
Artikelnummer: 61 88 202 0400 00
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Komponente | Energieleitung |
---|---|
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han-Compact® Kupplungsgehäuse |
Han® Q 4/2 Stift | |
Steckverbinder 2 | Han-Compact® Tüllengehäuse |
Han® Q 4/2 Buchse | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 1,5 m |
---|---|
Adernaufbau | 4x 2,5 mm² |
PE-Kontakt | ja |
Anwendungsgebiet | Energieeinspeisung |
Vorherige
Nächste