Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
Werkstoff Einsatz | Liquid-crystal polymer (LCP) | Liquid-crystal polymer (LCP) |
Farbe Einsatz | beige | beige |
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig|Ni anschlussseitig | Edelmetall über Ni steckseitig|Ni anschlussseitig |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
Normen und Zulassungen | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Bahnklassifizierung | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 |
Normen | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
Technische Kennwerte | ||
Isolationswiderstand | 1010 Ω | 1010 Ω |
Hot plugging | nein | nein |
Steckkraft | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
Ziehkraft | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
Bemessungsstrom | 1 A | 1 A |
Kriechstrecke | 1 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)|1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d)|1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)|1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d) | 1 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)|1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d)|1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)|1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d) |
Anforderungsstufe | 2|nach IEC 61076-4-113 | 2|nach IEC 61076-4-113 |
Steckkontaktreihen | 5 | 5 |
Durchgangswiderstand | ≤20 mΩ für die Reihen a, b, c|≤30 mΩ für die Reihen z, d | ≤20 mΩ für die Reihen a, b, c|≤30 mΩ für die Reihen z, d |
Raster, steckseitig | 2,54 mm | 2,54 mm |
Steckzyklen | ≥ 250 | ≥ 250 |
Raster, anschlussseitig | 2,54 mm | 2,54 mm |
Prüfspannung Ueff | 1 kV | 1 kV |
Leiterplattenstärke | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
Luftstrecke | 1 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)|1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d)|1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)|1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d) | 1 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)|1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d)|1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)|1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d) |
Grenztemperatur | -40 ... +105 °C obere Grenztemperatur eingeschränkt durch die Leiterplatte | -40 ... +105 °C obere Grenztemperatur eingeschränkt durch die Leiterplatte |
Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
Nettogewicht | 23,13 g | 23 g |
GTIN | 5713140000230 | 5713140000247 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
Packungsgröße | 20 | 10 |
Ausführung | ||
Leiterplattenbefestigung | mit Flansch | ohne Flansch |
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard | Motherboard to daughtercard |
Kontaktanzahl | 160 | 160 |
Länge der Pins | 4,5 mm|5 mm | 5 mm |
Anschlussart | Einpressanschluss | Einpressanschluss |
Kontaktbestückung | Reihen z, a, b, c, und d, Positionen 1, 2, ... , 31, 32 | Reihen z, a, b, c, und d, Positionen 1, 2, ... , 31, 32 |
Bezeichnung | ||
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Komponente | Federleiste | Federleiste |
Kontaktbeschreibung | gerade | gerade |
Baureihe | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |