Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig|Ni anschlussseitig | Edelmetall über Ni steckseitig|Ni anschlussseitig |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
Normen und Zulassungen | ||
Normen | IEC 60603-2 (normergänzend) | IEC 60603-2 (normergänzend) |
Technische Kennwerte | ||
Anforderungsstufe | 2|nach IEC 60603-2 | 2|nach IEC 60603-2 |
Steckzyklen | ≥ 400 | ≥ 400 |
Zugfestigkeit | 15 ... 60 N | 15 ... 60 N |
Aderaußendurchmesser | 0,8 ... 2 mm | 0,8 ... 2 mm |
Durchgangswiderstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Abisolierlänge | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 26 ... AWG 20 | AWG 26 ... AWG 20 |
Leiterquerschnitt | 0,14 ... 0,56 mm² | 0,14 ... 0,56 mm² |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
Nettogewicht | 0,13 g | 1.850 g |
GTIN | 5713140009684 | 5713140009509 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
Packungsgröße | 1.000 | 1 |
Ausführung | ||
Lieferumfang | Einzelkontakt | 2500 Kontakte am Band |
Fertigungsverfahren | gestanzte Kontakte | gestanzte Kontakte |
Geschlecht | Federkontakt | Federkontakt |
Bezeichnung | ||
Kontaktart | Crimpkontakt | Crimpkontakt |
Kategorie | Kontakte | Kontakte |
Kontakte für | DIN 41612 Bauform D|DIN 41612 Bauform E|DIN 41612 Bauform F|DIN 41612 Bauform 2F|DIN 41612 Bauform F9|DIN 41612 Bauform MH 24+7|DIN 41612 Bauform FM|har-motion | DIN 41612 Bauform D|DIN 41612 Bauform E|DIN 41612 Bauform F|DIN 41612 Bauform 2F|DIN 41612 Bauform F9|DIN 41612 Bauform MH 24+7|DIN 41612 Bauform FM|har-motion |
Baureihe | DIN 41612 | DIN 41612 |