DIN-Power crimp 1,F, PL1, Einzel
Artikelnummer: 09 06 000 8474
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DIN-Power crimp 1,F, PL1, Einzel
Artikelnummer: 09 06 000 8474
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Kontakte |
---|---|
Baureihe | DIN 41612 |
Kontaktart | Crimpkontakt |
Kontakte für | DIN 41612 Bauform D |
DIN 41612 Bauform E | |
DIN 41612 Bauform F | |
DIN 41612 Bauform 2F | |
DIN 41612 Bauform F9 | |
DIN 41612 Bauform MH 24+7 | |
DIN 41612 Bauform FM |
Geschlecht | Federkontakt |
---|---|
Fertigungsverfahren | gestanzte Kontakte |
Hinweise | Achtung: Einzelkontakte werden nur für Reparatur und Wartung empfohlen. Für die Serienfertigung empfehlen wir die identischen Kontakte auf Rolle. |
Lieferumfang | Einzelkontakt |
Vorherige
Nächste