Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
ECHA SCIP Nummer | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c | |
Farbe Gehäuse | metallisch | RAL 7032 (kieselgrau) |
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
Werkstoff Zubehör | Kunststoff, metallisiert|glasfaserverstärkt | Kunststoff|glasfaserverstärkt |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | ja |
Normen und Zulassungen | ||
Bahnklassifizierung | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 |
Technische Kennwerte | ||
Grenztemperatur | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | |
Schutzart nach IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) |
Nettogewicht | 48,62 g | 37 g |
GTIN | 5713140014763 | 5713140011267 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
europäische Zolltarifnummer | 85389099 | 85389099 |
Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
Packungsgröße | 10 | 10 |
Links | ||
Montagevideo | https://www.youtube.com/watch?v=FGt3ONEHXlI | https://www.youtube.com/watch?v=RZxY%5FKOkPlg |
Ausführung | ||
Ausführung | gerader/seitlicher Kabeleingang | gerader/seitlicher Kabeleingang |
Zugentlastung | mit Kabelklemmen oder Kabeltüllen | mit Kabelschellen |
Verriegelungsart | Verriegelungsschraube | Verriegelungsschraube |
Kabeleingang | 4x | 2x |
teilbar | ja | ja |
2-teilig | ja | ja |
Anzahl Kabeleingänge | 4 | 2 |
Bezeichnung | ||
Bezeichnung | Bauform F|Bauform H|Bauform MH | Bauform F|Bauform H|Bauform MH |
Zubehörtyp | Schalengehäuse | Schalengehäuse |
Gehäusebaureihe | DIN 41612 | DIN 41612 |
Kategorie | Zubehör | Zubehör |
Zubehörbeschreibung | 20 mm | 20 mm |