DIN-Power Schalengehäuse D 20/2
Artikelnummer: 09 06 048 0521
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DIN-Power Schalengehäuse D 20/2
Artikelnummer: 09 06 048 0521
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Bezeichnung | Bauform F |
Bauform H | |
Bauform MH | |
Gehäusebaureihe | DIN 41612 |
Zubehörtyp | Schalengehäuse |
Zubehörbeschreibung | 20 mm |
Ausführung | gerader/seitlicher Kabeleingang |
---|---|
Anzahl Kabeleingänge | 2 |
Kabeleingang | 2x |
Zugentlastung | mit Kabelschellen |
Verriegelungsart | Verriegelungsschraube |
2-teilig | ja |
teilbar | ja |
Vorherige
Nächste