D-SUB M 13W3 MA CRIMP TH
Artikelnummer: 09 69 312 0133
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
D-SUB M 13W3 MA CRIMP TH
Artikelnummer: 09 69 312 0133
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Bezeichnung | Mixed |
Komponente | Steckverbinder |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Baugröße | D-Sub 3 |
Kontaktanzahl | 13 |
Anzahl Signalkontakte | 10 |
Anzahl Spezialkontakte | 3 |
Verriegelungsart | Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm |
Hinweise | Kontakte separat bestellen. |
Vorherige
Nächste