Han 16 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 1m
Artikelnummer: 33 50 B00 0272 010
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 16 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 1m
Artikelnummer: 33 50 B00 0272 010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | Classic 110 18G1,5mm² Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han 16B-gg-M32 Show details |
Han 16 E-bu-c Show details | |
Han CGM-M M32x1,5 D.13-20mm Show details | |
Han E-Kontaktbuchse-c Ag 1,5 mm²/ 16 AWG Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han E® |
Gehäusebaureihe | Han® B |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Baugröße | 16 B |
Kontaktanzahl | 16 |
PE-Kontakt | ja |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. | |
Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind). |
Vorherige
Nächste