F+B Hybridcbl, f/m st/st 10.0m
Artikelnummer: 33 50 303 7140 100
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
F+B Hybridcbl, f/m st/st 10.0m
Artikelnummer: 33 50 303 7140 100
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® F+B |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® F+B |
Stift gerade | |
Steckverbinder 2 | Han® F+B |
Buchse gerade | |
Kabeltyp | Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer) |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 13 |
Adernaufbau | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Kontaktanzahl | 12 |
Anzahl Data-Kontakte | 4 |
Anzahl Signalkontakte | 4 |
Anzahl Powerkontakte | 4 |
PE-Kontakt | ja |
Vorherige
Nächste