Han1A CA 3+PE -latch f/- PVC 2m
Artikelnummer: 33 50 030 0201 020
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han1A CA 3+PE -latch f/- PVC 2m
Artikelnummer: 33 50 030 0201 020
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® 1A |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® 1A Buchse |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | ölbeständig |
Kabellänge | 2 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x 2,5 mm² |
Kontaktanzahl | 3 |
PE-Kontakt | ja |
Verriegelungsart | Rastverriegelung |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. |
Vorherige
Nächste