PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 90m
Artikelnummer: 33 26 231 0900 018
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 90m
Artikelnummer: 33 26 231 0900 018
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3 Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | PushPull SFP-xs short LCdx MM Show details |
Steckverbinder 2 | LCdx MM Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | PushPull XS SFP Kunststoff |
Steckverbinder 2 | LC duplex |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabelbeschreibung | Multimode |
umspritzt | |
für Anbaugehäuse, kurz |
Kabellänge | 90 m |
---|---|
Adernaufbau | 50 µm |
Hinweise | Weitere Kabellängen auf Anfrage! |
Vorherige
Nächste