M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Artikelnummer: 21 37 330 0F72 100
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Artikelnummer: 21 37 330 0F72 100
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M23 |
Bezeichnung | Signal |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M23 |
Stift gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Merkmale | Flammenwidrigkeit |
Öl- und UV-beständig | |
Optimale EMV-Eigenschaften | |
Halogenfreiheit |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Adernaufbau | 17x AWG 18 |
Vorherige
Nächste