Han 2Mod-gg-M25
Artikelnummer: 19 14 002 0401
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Gehäuse |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Modular® Twin |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Baugröße | Modular Twin |
---|---|
Ausführung | gerader Kabeleingang |
Anzahl Kabeleingänge | 1 |
Kabeleingang | 1x M25 |
Verriegelungsart | Längsbügel |
Hinweise | Bemessungsspannung ≤630 V |
Bemessungsstoßspannung ≤6 kV | |
Verschmutzungsgrad 3 | |
Für eine kompletten Steckverbinder ist die spezifizierte Bemessungsspannung der maximal zulässige Wert der erreicht werden kann. In Fällen bei denen die verwendeten Module geringere Spannungsangaben haben, gilt die niedrigere Bemessungsspannung als maximal zulässiger Wert. Höhere Spannungsangaben können für einzelnen Applikationen in Abstimmung mit HARTING freigegeben werden. |
Vorherige
Nächste