Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 150
Artikelnummer: 10 40 291 2137
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 150
Artikelnummer: 10 40 291 2137
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder-Sets |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® HPR HPTC |
Gehäuseart | Komplettset |
Gehäusebeschreibung | Kabelseite |
mit integrierter Kabelverschraubung | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Baugröße | 3 |
---|---|
Schirmung | 360° Schirmung |
Kodierung | 16 Kodiermöglichkeiten |
Anzahl Kabeleingänge | 2 |
Kabeleingang | 2x M40 |
Anwendungsgebiet | Gehäuse für den rauen Außeneinsatz |
Vorherige
Nächste