PPv14 RJ45 met PN Type C 22/7 PUR 5.0m
Artikelnummer: 09 47 565 6067
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
PPv14 RJ45 met PN Type C 22/7 PUR 5.0m
Artikelnummer: 09 47 565 6067
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han PP Metall V14 RJ45 Cat5 Stvb. 4p IDC Show details |
Steckverbinder 2 | Han PP Metall V14 RJ45 Cat5 Stvb. 4p IDC Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® PushPull (V14) Metall |
Steckverbinder 2 | Han® PushPull (V14) Metall |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
Vorherige
Nächste