HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 500m
Artikelnummer: 09 45 600 1111
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 500m
Artikelnummer: 09 45 600 1111
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | Typ R |
flammenwidrig | |
ölbeständig | |
halogenfrei | |
Kabelbedruckung | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO" |
Kabellänge | 500 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/19 |
Vorherige
Nächste