HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m
Artikelnummer: 09 45 600 0711
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m
Artikelnummer: 09 45 600 0711
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | flammenwidrig |
halogenfrei | |
ölbeständig | |
Kabelbedruckung | HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 7A PUR 4x2xAWG26/7$094560001090000$ $BA-Nr.$ $m-sign.$ |
Merkmale | Übertragungseigenschaften bis zu 1200 MHz. |
Kabellänge | 100 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
Vorherige
Nächste