HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
Artikelnummer: 09 45 600 0335
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
Artikelnummer: 09 45 600 0335
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer) |
Kabellänge | 50 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 13 |
Adernaufbau | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² |
Vorherige
Nächste