HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m
Artikelnummer: 09 45 600 0132
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m
Artikelnummer: 09 45 600 0132
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | flammenwidrig |
sonnenlichtbeständig | |
Kabelbedruckung | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO" |
Kabellänge | 20 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
Vorherige
Nächste