RJI RJ45 Buchse 10/100 Mbit vert. LED
Artikelnummer: 09 45 551 1142
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
RJI RJ45 Buchse 10/100 Mbit vert. LED
Artikelnummer: 09 45 551 1142
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | HARTING RJ Industrial® |
Komponente | Buchse |
Beschreibung | RJ45 |
mit LED grün/gelb | |
vertikal | |
mit Schirmfeder | |
mit integriertem Übertrager |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR) |
---|---|
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 8 |
Lieferumfang | Tray |
Vorherige
Nächste