Han HPR SP1-KM-SV-ohne Schnur
Artikelnummer: 09 40 011 5412
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han HPR SP1-KM-SV-ohne Schnur
Artikelnummer: 09 40 011 5412
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® HPR |
Zubehörtyp | Abdeckkappe |
Zubehörbeschreibung | für Anbaugehäuse |
für Wanddurchführungsgehäuse |
Baugröße | SP1 |
---|---|
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
Hinweise | Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung der Abdeckkappe die Steckverbinder nur spannungsfrei oder mit einer reduzierten Spannung von max. 2000V verwendet werden dürfen. |
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung der Abdeckkappe erforderlich ist, um den Han® HC 650 / HC 800 bei einem Sturz gemäß IEC 61984 vor Beschädigungen zu schützen. |
Vorherige
Nächste