Han-Modular Flexbox Trägergehäuse (A..D)
Artikelnummer: 09 14 004 8101
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han-Modular Flexbox Trägergehäuse (A..D)
Artikelnummer: 09 14 004 8101
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Gehäuse |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Modular® Flexbox |
Gehäuseart | Trägergehäuse |
Gehäusebeschreibung | für 4 Module |
A ... D |
Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Hinweis zur Grenztemperatur | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Vorherige
Nächste