Han Guiding Relay module, male
Artikelnummer: 09 14 003 3051
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han Guiding Relay module, male
Artikelnummer: 09 14 003 3051
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Module |
---|---|
Baureihe | Han-Modular® |
Modultyp | Han® Guiding Modul |
Modulgröße | Einzelmodul |
Modulbeschreibung | Relay Modul |
Merkmale | 2 Kontakte mit Schaltfunktion (last mate - first break) |
Ermöglicht das Abschalten anderer Leistungskontakte über ein Relais und bietet so im Fehlerfall eine höhere Sicherheit (bei bestimmungsgemäßem Gebrauch darf der Steckverbinder nicht unter Spannung/Last gesteckt oder getrennt werden). |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Kontaktanzahl | 3 |
Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
Vorherige
Nächste