Han 200A module, M8 screw bolt, male
Artikelnummer: 09 14 001 2675
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 200A module, M8 screw bolt, male
Artikelnummer: 09 14 001 2675
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Module |
---|---|
Baureihe | Han-Modular® |
Modultyp | Han® 200 A Modul |
Modulgröße | Doppelmodul |
Anschlussart | M8 Schraubanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Kontaktanzahl | 1 |
Hinweise | Achtung! Die Bemessungsspannung ist nur für die Steckseite gültig. Der Anwender muss die Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken der TC 200 Kontakte mit M8 Schraubnschluss auf der Anschlussseite sicherstellen. Die Kontakte mit M8 Schraubanschluss sind für den Anschluss an Stromschienen vorgesehen und daher auf der Anschlussseite nicht berührgeschützt. |
Vorherige
Nächste