Han-Modular Compact carrier hood
Artikelnummer: 09 14 001 0311
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han-Modular Compact carrier hood
Artikelnummer: 09 14 001 0311
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Gehäuse |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Modular® Compact |
Gehäuseart | Trägergehäuse |
Baugröße | Modular Compact |
---|---|
Verriegelungsart | Längsbügel |
Hinweise | Bemessungsspannung ≤630 V |
Bemessungsstoßspannung ≤6 kV | |
Verschmutzungsgrad 3 | |
Für eine kompletten Steckverbinder ist die spezifizierte Bemessungsspannung der maximal zulässige Wert der erreicht werden kann. In Fällen bei denen die verwendeten Module geringere Spannungsangaben haben, gilt die niedrigere Bemessungsspannung als maximal zulässiger Wert. Höhere Spannungsangaben können für einzelnen Applikationen in Abstimmung mit HARTING freigegeben werden. |
Vorherige
Nächste