Module Clamp with strain relief (1 pcs)
Artikelnummer: 09 14 000 0312
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Module Clamp with strain relief (1 pcs)
Artikelnummer: 09 14 000 0312
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | Han-Modular® |
Zubehörtyp | Modulverriegelung |
Zubehörbeschreibung | mit Zugentlastung |
Werkstoff Verriegelung | Polycarbonat (PC) |
---|---|
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
RoHS | konform |
ELV Status | konform |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) |
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Vorherige
Nächste