PNO spezifiziert HARTING ix Industrial® als neue PROFINET-Schnittstelle
Die PROFINET Nutzerorganisation (PNO) hat am 29. Juni 2021 mit der PROFINET Verkabelungs- und Verbindungstechnik - Leitfaden für PROFINET Version 5.0 ein neues Regelwerk für die PROFINET-konforme Verkabelung in industriellen Geräten, Systemen und Anlagen veröffentlicht. Mit dem ix Industrial® erhalten PROFINET-Anwender eine neue Schnittstelle für Ethernet, die deutlich kleiner und robuster als bisherige RJ45-Lösungen ist – ein Weg in die miniaturisierte Zukunft. Das ix Industrial®-Steckgesicht für die Ethernet-Übertragung ist eine neue Schlüsselkomponente im Bereich der SPC "Specific Passive Components".
Hersteller von PROFINET-konformen Geräten können nun auf einer sicheren Grundlage kleinere Geräte entwickeln und somit im Schaltschrank kostbaren Bauraum einsparen. Durch die im Vergleich zu bekannten RJ45-Anschlüssen um 70 % kleinere ix Industrial®-Gerätebuchse kann bei gleicher Gerätegröße die Anzahl der Ports verdoppelt oder umgekehrt ein deutlich kompakteres Gerät konstruiert werden.
Neben der in Zukunft immer wichtiger werdenden Miniaturisierung und Platzersparnis bietet die HARTING ix Industrial®-Schnittstelle Geräteherstellern und Anwendern vor allem eines: Einen leistungsfähigen, zuverlässigen und industrietauglichen Steckverbinder, der den Weg in die Zukunft ebnet.
Kerneigenschaften sind:
5.000 Steckzyklen
robuste metallische Verriegelung
THR Schirmkontakte
360 Grad Schirmung
Übertragung bis 10Gbit/s
PoE/PoE+
70% kleinere Gerätebuchse
PROFINET-Nutzer und -Hersteller profitieren durch:
zuverlässigen Kontakt bei Schock und Vibration
weniger Kontaktunterbrechungen
akustisches Feedback beim Stecken signalisiert sichere Verriegelung
einfache Handhabung schließt versehentliches Lösen aus
neue Möglichkeiten der Miniaturisierung
eine sichere Übertragung
Je nach Anwendungsfall kann der Anwender zwischen einem geraden oder einem gewinkelten Kabelabgang wählen. So sind auch enge Platzverhältnisse in Schaltschränken kein Problem. Für anspruchsvolle Umgebungen ist die ix Industrial®-Schnittstelle ab Herbst auch im IP65/67 geschützten PushPull-Gehäuse erhältlich.
Am Markt etablierte Messtechnikhersteller unterstützen den ix Industrial®-Standard zuverlässig mit einer breiten Palette an Messtechnik.
Mehr
Jonas Diekmann
Position: Technischer Redakteur
- Abteilung: Globales Produktmanagement
- Firma: HARTING Elektronik GmbH