HARTING zeigt zahlreiche Neuigkeiten auf der InnoTrans 2024
Bedien- und Anzeigeelemente
Bedienerschnittstellen bilden in der Onboard-Technik des rollenden Materials die Brücke zwischen Mensch und Maschine. Sie ermöglichen die Steuerung, Überwachung und Interaktion in Güter,- und Personenverkehrsanwendungen. Die Technologiegruppe präsentiert dafür auf der InnoTrans 2024 robuste und intuitive Bedienerschnittstellen, die die Produktivität und Sicherheit im Einsatz erhöhen – eine ideale Ergänzung für die HARTING har-port Serviceschnittstellen, für Schaltschränke und Bedienpanels.
Mini PushPull T1 Industrial
Die Steckverbinder der Mini PushPull Baureihe zeichnen sich durch ihre einfache, werkzeuglose Bedienung aus. Aufstecken, bis ein deutlich hörbares Klicken zu hören ist und fertig ist die sichere Verbindung. Sie sind die richtige Wahl für Anwendungen, in denen Feuchtigkeit, Stäube und Vibrationen zu erwarten sind. Eine zusätzliche Verriegelung, die plombiert werden kann, verhindert unbeabsichtigtes Ziehen.
Die neueste Variante des Baukastenprinzips fasst das international standardisierte T1 Industrial Steckgesicht für die Übertragung von Single Pair Ethernet – dem schlanken Ethernet über nur noch zwei Kupferadern. Stecker und Gerätebuchse sind nach IEC 63171-6 genormt und entsprechend industrietauglich.
har-flex® adapter
Die vielseitigen har-flex®-Adapter ermöglichen Mezzanine-Leiterplattenabstände von 20 bis 40 mm für optimale Flexibilität im Elektronikdesign! In Kombination mit der kleinen, flexiblen und robusten har-flex PCB Steckverbinderserie erhalten Anwender zahlreiche Optionen für ihr Gerätedesign. Eine flexible Pin-Anzahl von 12 bis 80 in Kombination mit dem breiten Spektrum an Mezzanine-Leiterplattenabständen bietet umfangreiche Design-Optionen. Ausgestattet mit einer robusten Verriegelung des Adapters ist ein zuverlässiges Handling garantiert.
har-modular® cable connector
Das neue modulare Steckverbinder-System har-modular® ist nun auch als Kabelsteckverbinder verfügbar. Es ermöglicht Geräte-Designern eine Board-to-Cable-Verbindung genau nach ihren Anforderungen zusammenzustellen. Kundenspezifische Kombinationen aus Power, Signal und Datenmodulen können einfach und in kurzer Zeit realisiert werden. Eine breite Auswahl an möglichen Modulen, die frei kombiniert werden können, sparen unnötige Werkzeugkosten.
Im Online-Konfigurator können Anwender die Module nach Bedarf auswählen, konfigurieren und bestellen. Alle notwendigen Daten, die rund um die Konstruktion notwendig sind, werden automatisch mitgeliefert. Daten und Muster sind aus einer Hand verfügbar. Die Schalengehäuse sind in zehn verschiedenen Größen für 1 bis 10 Module verfügbar. So ergeben sich mehr als eine Milliarde mögliche Kombinationsmöglichkeiten für eine solide und nach DIN 41612 getestete Verbindung. Die optimale und flexible Verbindung für die Verwendung an Schienenfahrzeugen, am Gleis und in Signalkabinen. Har-modular® erfüllt die Brandschutzanforderungen gemäß EN 45545-2.
Mehr
Jonas Diekmann
Position: Technischer Redakteur
- Abteilung: Globales Produktmanagement
- Firma: HARTING Elektronik GmbH