Blind Date mit Match-Garantie
Startup Swobbee
Das Berliner Startup Swobbee baut ein Netz von „E-Tankstellen“ auf. An den Stationen können die Nutzer von Kleinfahrzeugen, wie E-Bikes, Cargobikes, E-Mopeds und E-Scooter, leere Akkus gegen volle tauschen – laut Swobbee in weniger als einer halben Minute. Um die Stationen schnell für das Laden neuer Akkutypen umrüsten und erweitern zu können, sind die Stationen modular aufgebaut. Ermöglicht wird das u.a. durch Han-Modular® Steckverbinder.
E-Tankstellen für die Zukunft
Die Energiewende ist eine der größten globalen Herausforderungen, und die Kreativität von Startups auf der ganzen Welt ist ein wichtiger Hebel, um die nötige Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks für eine grünere Welt voranzutreiben. Die Gründer von Swobbee leisten ihren Beitrag: Ihr Netz von E-Tankstellen spezialisiert sich auf die kleineren E-Fahrzeuge. Das Unternehmen stellt seine Ladestationen zudem privaten Firmen zur Verfügung, die ihre Mikro-E-Fahrzeugflotte sowie die ihrer Mitarbeiter versorgen.
Die Akkuladestation für die Mikromobilität
Swobbee legt Wert auf die Sicherheit und Kosteneffizienz seiner Ladelösung, das Haupt-Augenmerk liegt auf Elektrofahrzeugen in den Bereichen Sharing, Logistik- und Quick-Commerce. Letztlich unterstützen die Akkuladestationen den Übergang zu einer nachhaltigen innerstädtischen Mobilität. Einzigartig ist dabei die Vielfalt der unterstützten Batterietypen: Speicher für E-Bikes, E-Lastenfahrräder, E-Scooter, E-Mopeds etc. können aufgeladen werden.
Swobbee setzt auf ein intelligentes Batteriemonitoring, das Daten zur Batteriegesundheit und Ladesicherheit sammelt. Kunden können per Handy den Ladestand er Batterien im Dashboard überprüfen, auch die Echtzeit-Betriebsverfolgung ist möglich. Per App lassen sich zudem Batterien an den Stationen reservieren und austauschen.
Modularer Aufbau
Als Startup müsse man in seinen Entwicklungsprozessen sehr flexibel sein.
Es gibt viele technische Änderungsaufträge und schnelle Produktiterationen.
Stephan von Wolff
Operativer Leiter bei Swobbee
Swobbee war deshalb auf der Suche nach einer Entwicklungspartnerschaften, bei denen man sich mit Lieferanten auf Augen-höhe begegnen und austauschen konnte. Dem ist HARTING offensichtlich gerecht geworden. Wolff spricht von einem „groß-artigen“ Partner.
Nicht alle Schnittstellen in den Ladestationen sind direkt zugänglich, teilweise ist der Zugang aus Sicherheitsgründen beschränkt. Deshalb bot der Han-Modular® Andockrahmen eine optimale Basis für die Swobbee-Lösung. Er ermöglicht „blindes“ Stecken ohne Sichtkontakt und erleichtert so die Installation: Beide Seiten der Steckverbindung fahren automatisch in die korrekte Position für den Anschluss. Die Schnittstelle spart Platz, weil sie die Übertragung verschiedener Medien in einem Halterahmen ermöglicht (Strom, Daten & Signale). Es gibt zahlreiche Erweiterungs- und Aufrüstungsmöglichkeiten, denn alle Steckverbinder der umfangreichen Han-Modular® Baureihe passen in den Andockrahmen.
Die Kunden-Vorteile auf einen Blick
Hohe Flexibilität durch die Kombination von Leistung, Signal und Daten in einer einzigen Schnittstelle
Reduzierung der Produktions- & Installationskosten durch „blindes“ Stecken ohne Sichtkontakt
Sichere Installation durch Verwendung berührsicherer Kontakte
Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
Zukunftssichere und skalierbare Lösung – dank einfacher Optionen für Erweiterung und Aufrüstung
Dirk Wagner
Position: Vertriebsingenieur
- Abteilung: Field Sales Nord
- Firma: HARTING Deutschland