Beckhoff XTS System mit der HARTING ix Industrial® Ethernet Schnittstelle
Viermal verbesserte Leistung mit der miniaturisierten Ethernet-Schnittstelle von HARTING
Mit dem Beckhoff XTS System und dem HARTING ix Industrial® treffen zwei echte Innovationen aufeinander.
Das XTS System kombiniert clever die Vorteile von Linear- und Rotationsantrieben und schafft völlig neue Möglichkeiten im Materialtransport in Automatisierungsanwendungen. Die ix Industrial® Schnittstelle von HARTING ersetzt in den neuesten Generationen des XTS Systems die betagten RJ45 Schnittstellen. Durch den cleveren und platzsparenden Aufbau wird der Einsatz von 48 statt 12 Movern auf dem gleichen Platz ermöglicht - eine Leistungssteigerung um 400%!
Herausforderung, Lösung, Resultat: auf dieser Seite finden Sie Ressourcen mit Details zu diesem spannenden Projekt.
Mit dem Lineartransportsystem XTS ermöglicht Beckhoff den individuellen und kontinuierlichen Produkttransport. Das System kombiniert clever die Vorteile von Linear- und Rotationsantrieben und schafft völlig neue Möglichkeiten im Materialtransport in Automatisierungsanwendungen.
PDF-Faktenblatt
Dieses PDF-Datenblatt stellt die Herausforderungen vor und erklärt, wie eine miniaturisierte Ethernet-Schnittstelle, die kleiner als RJ45 ist, zu einer viermal besseren Leistung führt!
Beckhoff xts Video
In diesem On-Demand Web-Seminar stellen Experten von HARTING und Beckhoff die spannende Lösung vor. Sehen und erfahren Sie, wie ein cleveres und platzsparendes Design den Einsatz von 48 statt 12 Antrieben auf gleichem Raum ermöglicht - eine Leistungssteigerung von 400 %!