Anschlussblöcke
Anschlussblöcke von HARTING sind vielseitige Steckverbinder für die Leiterplattenmontage. Produktentwickler haben aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von Pins und Pitches ein Maximum an Designfreiheit zur Verfügung. Anschlussblöcke ermöglichen sichere Verbindungen zwischen Leiterplatten-Steckverbindern und externen Drähten für verschiedene Anwendungsfälle. Diese robusten und präzisen Steckverbinder ermöglichen eine unkomplizierte und zuverlässige Verdrahtung in industriellen Anwendungen. Ob für die Energieverteilung, die Signalübertragung oder die Datenkommunikation - wir bieten eine große Auswahl an Pinzahlen, Montageoptionen und Anschlussmöglichkeiten. Schnelle, werkzeuglose Anschlusstechniken mit Push-in-Federkraft und IDC bieten eine zeitsparende Montage im Feld, ohne Spezialwerkzeug und im kleinsten Raster.
Ressourcen
Kabelverbindung
Kabelverbindungen bieten eine nahtlose Lösung für den Anschluss von Drähten an Leiterplattensteckverbinder. Diese Steckverbinder wurden entwickelt, um die Installation zu vereinfachen, die Montagezeit zu verkürzen und die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Mit einem Raster von 1,27 mm ist der kleinste Leiterplatten-Steckverbinder der Produktfamilie har-flexicon® extrem miniaturisiert und damit einzigartig im Bereich der feldinstallierbaren Eindrahtverbindungen. Die Push-in-Federkraft- und Schneidklemmtechnik (IDC) ermöglicht einen werkzeuglosen Anschluss und spart damit Zeit bei der Montage. Ob in der Industrieautomation, im Maschinenbau oder in der Energietechnik - die Kabelsteckverbinder von HARTING sind die perfekte Verbindung zwischen Peripherie und Leiterplatte.
Steckbare Verbindung
Steckbare Verbindungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbindung von Maschinenkomponenten auf verschiedenen Ebenen des Fertigungsprozesses. Diese Steckverbinder bieten schnelle und zuverlässige Verbindungen für Peripheriegeräte auf Leiterplattensteckverbinder. Der Miniatur-SMD-Steckverbinder, bekannt als har-flexicon®, ermöglicht den schnellen Anschluss von Einzelleitern. Er ist reflow-lötfähig und bietet damit klare Kostenvorteile in der Produktion. Die steckbaren Steckverbinder finden Anwendung in der industriellen Automation, der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, dem Maschinenbau, der Energietechnik und der Verkehrstechnik. Die Käfigzugfederanschlusstechnik bietet eine einfache und schnelle Installation und eine absolut zuverlässige Verbindung zwischen Kabel und Leiterplattensteckverbinder.
Lernen Sie von unseren Produktmanagern und Vordenkern
Auf unserer jährlichen Digitalkonferenz HARTING Industrial Ethernet Week stehen IIoT, Technologietrends, Gerätedesign und Installation im Fokus. Sehen Sie sich die Aufzeichnungen der inspirierenden Sessions der 3. HARTING Industrial Ethernet Week vom Februar 2024 an.
Baureihen entdecken
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice