Verpackungsautomatisierung: Sichere IP6K9K-Verbindungen für Hochgeschwindigkeits-Schalenversiegler
Die Anforderungen an Produktionsanlagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind hoch. Es ist von entscheidender Bedeutung, Verunreinigungen durch Lebensmittelrückstände auf Bauteilen wie Motoren und Steckern zu vermeiden. Dies wird durch regelmäßige Hochdruckreinigungszyklen und ätzende Reinigungschemikalien erreicht. Um eine Anlage resistent gegen diese Art von Reinigung zu machen, müssen ihre Bestandteile bestimmte Bedingungen erfüllen.
Um die Vorteile des Einsatzes von Steckverbindern in der Lebensmittelindustrie zu nutzen, setzt Packaging Automation Ltd, ein Unternehmen, das Hochgeschwindigkeits-Traysealer entwickelt und baut, auf den Han® F+B Steckverbinder von HARTING.
Packaging Automation Ltd. (PA) bietet Verpackungslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie an. Das Unternehmen etablierte sich als Hersteller von Verpackungsmaschinen und konzentrierte sich auf die Entwicklung und Produktion von Hochgeschwindigkeits-Schalenverschließern und Topffüllern. Die Maschinen können zum Verpacken verschiedener Arten von Lebensmitteln verwendet werden.
In den vergangenen Jahren war das Eindringen von Wasser bei IP68-Verschraubungen und -Anschlüssen ein Problem. Das Eindringen wurde durch den Einsatz von scharfen, ätzenden Chemikalien sowie Hochdruckreinigungsmaschinen in Verbindung mit hohen Temperaturen verursacht. Mit der Zulassung des Han® F+B Steckverbinders wurde dieses Problem gelöst.
Die Verwendung des Han® F+B Steckverbinders hat weitere Vorteile. Die Standardisierung des unteren Teils der Maschine ist nun abgeschlossen. Die Einsätze können leicht ausgetauscht werden, ohne dass das gesamte Metallwerk zurücktreten muss, wenn ein Kunde eine Option ändern möchte. Darüber hinaus ermöglicht es PA, andere Komponenten, wie z.B. Absauggeräte, schnell und einfach anzuschließen.
Sichere IP6K9K-Verbindungen für Hochgeschwindigkeits-Schalensiegelgeräte
Flexibles Stecksystem für den individuellen und modularen Einsatz
Der Han® F+B Steckverbinder besitzt die Schutzart IP69K und ist somit für die Hochdruckreinigung geeignet. Eine ECOLAB-Zertifizierung bestätigt die Beständigkeit gegen gängige Reinigungschemikalien.
In Kombination mit dem rostfreien Stahl, aus dem die Maschine gefertigt ist, ist sie leicht zu reinigen und von Rückständen zu befreien. Haube und Gehäuse können mit einer Vielzahl von Einsätzen der Baureihe Han® 3 A bestückt werden, darunter Einsätze für Daten, Signale und Spannungsversorgung.
Diese Eigenschaft macht den Steckverbinder zu einem flexiblen System, das an individuelle Anwendungen angepasst werden kann und die Konstruktion von modularen Maschinen erleichtert.
Kundenvorteile auf einen Blick:
Schnelle Änderung, Wartung und Umrüstung
IP69K leicht zu reinigende Hauben und Gehäuse für effiziente
reinigungGerade und abgewinkelte Anbaugehäuse für
unterschiedliche AnwendungenAbdeckungen für Hauben und Gehäuse zum Schutz der Kontakte
im ungesteckten ZustandViele verschiedene Einsätze für Daten, Signale und Power
Kabel-zu-Kabel-Haube zur Nachrüstung und Verbesserung bestehender
maschinen
Die Standardisierung des unteren Teils der Maschine ist nun abgeschlossen. Wenn einer unserer Kunden eine Option ändern möchte, können wir die Einsätze problemlos austauschen, ohne das gesamte Metallwerk neu gestalten zu müssen. Außerdem sind wir an HARTING herangetreten mit der Bitte um eine brandneue Inline-Kabel-zu-Kabel-Verbindung. Dies eröffnet Möglichkeiten für einige Varianten von Maschinen. Der Han® F+B Steckverbinder ermöglicht sichere IP69K-Verbindungen für Erweiterungen oder den Wegfall von Verteilerdosen in einer Produktionslinie.
Steve Woodhead
Elektroingenieur, Packaging Automation Ltd.