Produkt Kategorie:
Bedien- und Anzeigeelemente
Han-Port®
Filter
Produkte 59
Relevanz
Gender Changer
Gender Changer RJ45, f-f
Artikelnummer: 39 50 904 0010
Einbaurahmen
Rahmen 1-fach, vernickelt,Plastik Deckel
Artikelnummer: 39 50 000 0100
Datensteckverbinder
Dateneinsatz (USB,RJ45,SUB-D9,f-m)
Artikelnummer: 39 50 002 0143
Gender Changer
Gender Changer SUB-D9, f-m
Artikelnummer: 39 50 904 0031
Gender Changer
Gender Changer SUB-D9, f-f
Artikelnummer: 39 50 904 0030
Schutzkontaktsteckdose
Steckdosenmodul Deutschland m. LED (VDE)
Artikelnummer: 39 50 001 0001
Einbaurahmen
Rahmen 1-fach, vernickelt,Metall Deckel
Artikelnummer: 39 50 000 0110
Schutzkontaktsteckdose
Steckdosenmodul Australien/China
Artikelnummer: 39 50 001 0009
Einbaurahmen
Rahmen 2-fach, vernickelt, Metall Deckel
Artikelnummer: 39 50 000 0210
Einbaurahmen
Rahmen 2-fach, vernickelt,Plastik Deckel
Artikelnummer: 39 50 000 0200
Datensteckverbinder
Dateneinsatz (2x RJ45)
Artikelnummer: 39 50 002 0120
Gender Changer
Gender Changer SUB-D9, m-m
Artikelnummer: 39 50 904 0032
Schutzkontaktsteckdose
Steckdosenmodul USA/Japan (NEMA 5-15)
Artikelnummer: 39 50 001 0004
Schutzkontaktsteckdose
Steckdosenmodul Deutschland gelb (VDE)
Artikelnummer: 39 50 001 0002
Datensteckverbinder
Dateneinsatz (RJ45;USB;2XSUB-D9,mm)
Artikelnummer: 39 50 002 0117
Einbaurahmen
Rahmen 1-fach, Plastik transparent
Artikelnummer: 39 50 000 0300
Schutzkontaktsteckdose
Steckdosenmodul Frankreich (UTE)
Artikelnummer: 39 50 001 0005
Schutzkontaktsteckdose
Steckdosenmodul GB (BS)
Artikelnummer: 39 50 001 0006
Gender Changer
Gender Changer USB, f-f
Artikelnummer: 39 50 904 0020
Datensteckverbinder
Dateneinsatz(RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Artikelnummer: 39 50 003 0111
Datensteckverbinder
Dateneinsatz (2x USB)
Artikelnummer: 39 50 002 0093
Schutzkontaktsteckdose
Han-Port Steckdosenmodul Schweiz
Artikelnummer: 39 50 001 0012
Schutzkontaktsteckdose
Steckdosenmodul Indien
Artikelnummer: 39 50 001 0321
Einbaurahmen
Rahmen 2-fach, Plastik transparent
Artikelnummer: 39 50 000 0400
Einbaurahmen
Rahmen 1-fach, Plastik metallisiert
Artikelnummer: 39 50 000 0320
Datensteckverbinder
Dateneinsatz (2x SUB-D9, f-m)
Artikelnummer: 39 50 003 0020
Einbaurahmen
Han-Port Rahmen 1-fach, sw, Metalldeckel
Artikelnummer: 39 50 000 0120
Schutzkontaktsteckdose
Han-Port Kombieinsatz D/2 HIFF Modul
Artikelnummer: 39 50 012 0450
Schutzkontaktsteckdose
Han-Port Kombieinsatz D/HIFF Ausbruch
Artikelnummer: 39 50 001 0450
Datensteckverbinder
Datenmodul (2x RJ45+1xD-Sub9 Bu/Bu)
Artikelnummer: 39 50 002 0163
Datensteckverbinder
Dateneinsatz (1x SUB-D9, f-f)
Artikelnummer: 39 50 003 0024
Gender Changer
Gender Changer SUB-D25, f-f
Artikelnummer: 39 50 904 0050
Schutzkontaktsteckdose
Steckdosenmodul 2-fach Italien (CEI)
Artikelnummer: 39 50 001 0007
Datensteckverbinder
Dateneinsatz (4x RJ45)
Artikelnummer: 39 50 002 0122
Datensteckverbinder
Dateneinsatz (USB Bu/Bu;2xRJ45/45 gesch)
Artikelnummer: 39 50 002 0133
Datensteckverbinder
Han-Port-2xRJ45/2xUSB
Artikelnummer: 39 50 004 0097
Schutzkontaktsteckdose
Steckdosenmodul Brasilien
Artikelnummer: 39 50 001 0331
Datensteckverbinder
Dateneinsatz (USB;RJ45;SUB-D25,f-m)
Artikelnummer: 39 50 002 0145
Einbaurahmen
Rahmen 2-fach, Plastik metallisiert
Artikelnummer: 39 50 000 0420
Datensteckverbinder
Dateneinsatz (RJ45;SUB-D9;SUB-D25,f-m)
Artikelnummer: 39 50 003 0170
Schutzkontaktsteckdose
Han-Port Kombieinsatz CHN/HIFF Ausbruch
Artikelnummer: 39 50 001 0458
Schutzkontaktsteckdose
Han-Port Kombieinsatz GB(BS)/HIFF Ausbr.
Artikelnummer: 39 50 001 0452
Datensteckverbinder
Han-Port Daten Modul (3xSUB-D9, m-m; 1xR
Artikelnummer: 39 50 003 0129
Datensteckverbinder
Dateneinsatz (SUB-D9; SUB-D25, f-m)
Artikelnummer: 39 50 003 0040
Schutzkontaktsteckdose
Steckdosenmodul Israel
Artikelnummer: 39 50 001 0333
Schutzkontaktsteckdose
Steckdosenmodul Dänemark
Artikelnummer: 39 50 001 0017
Datensteckverbinder
Dateneinsatz (1xHD-Sub 15, VGA)
Artikelnummer: 39 50 003 0220
Schutzkontaktsteckdose
Han-Port Kombieinsatz CH/HIFF Ausbruch
Artikelnummer: 39 50 001 0454
Datensteckverbinder
Dateneinsatz (SUB-D25, f-m)
Artikelnummer: 39 50 003 0074
Kabelkonfektionen
Leitung SUB-D9,f-m; 5m
Artikelnummer: 39 50 903 0021
Kabelkonfektionen
Cable USB 5 m
Artikelnummer: 39 50 903 0051
Kabelkonfektionen
Leitung SUB-D25,f-m; 5m
Artikelnummer: 39 50 903 0041
Kabelkonfektionen
Leitung RJ45; CAT5e; 5 m
Artikelnummer: 39 50 903 0061
Kabelkonfektionen
Leitung RJ45; CAT5e; 2 m
Artikelnummer: 39 50 903 0060
Kabelkonfektionen
Leitung SUB-D9,m-m; 2 m
Artikelnummer: 39 50 903 0010
Kabelkonfektionen
Leitung SUB-D9,m-m; 5m
Artikelnummer: 39 50 903 0011
Kabelkonfektionen
Leitung SUB-D9,f-m; 2m
Artikelnummer: 39 50 903 0020
Kabelkonfektionen
Leitung USB,m-m; 2 m
Artikelnummer: 39 50 903 0050
Kabelkonfektionen
Leitung SUB-D25,f-m; 1,8m
Artikelnummer: 39 50 903 0040
59 (von 59)