Rahmen 2-fach, Plastik transparent
Artikelnummer: 39 50 000 0400
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Rahmen 2-fach, Plastik transparent
Artikelnummer: 39 50 000 0400
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Schutzkontaktsteckdosen |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Port® |
Komponente | Einbaurahmen |
Beschreibung | zweifach |
Kunststoffausführung, PBT schwarz | |
Kunststoffdeckel, PC transparent |
Grenztemperatur | -10 ... +60 °C |
---|---|
Lagertemperatur | -25 ... +60 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
Vorherige
Nächste