Leitung SUB-D9,f-m; 2m
Artikelnummer: 39 50 903 0020
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Leitung SUB-D9,f-m; 2m
Artikelnummer: 39 50 903 0020
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Bezeichnung | Standard |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | D-Sub Standard |
Stift | |
mit Kunststoffgehäuse | |
Steckverbinder 2 | D-Sub Standard |
Buchse | |
mit Kunststoffgehäuse | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 2 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 9 |
Vorherige
Nächste