Rahmen 1-fach, vernickelt,Plastik Deckel
Artikelnummer: 39 50 000 0100
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Rahmen 1-fach, vernickelt,Plastik Deckel
Artikelnummer: 39 50 000 0100
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Schutzkontaktsteckdosen |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Port® |
Komponente | Einbaurahmen |
Beschreibung | einfach |
Metallausführung, matt vernickelt (elektrisch leitend) | |
transparenter Kunststoffdeckel |
Grenztemperatur | -10 ... +60 °C |
---|---|
Lagertemperatur | -25 ... +60 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
Vorherige
Nächste