har-port protection cover IP65/67 trans.
Artikel nr.: 09 45 502 0005
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
har-port protection cover IP65/67 trans.
Artikel nr.: 09 45 502 0005
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | har-port |
Type of accessory | Protection cover |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
---|---|
IP67 |
Material (accessories) | Thermoplastic |
---|---|
Colour (accessories) | Transparent |
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
Net weight | 7.7 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140060890 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Tidligere
Næste