har-port USB 3.0 A-A PFT cable 3,0m
Artikel nr.: 09 45 452 1934
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 3,0m
Artikel nr.: 09 45 452 1934
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Connectors |
---|---|
Series | har-port |
Element | Service interfaces |
Specification | USB 3.0 |
Cable length | 3 m |
---|---|
Connection type | Type A jack - type A connector |
Fixing | Screwable in cover plates |
Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 1,500 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 |
Material (hood/housing) | Polyamide (PA) |
---|---|
Colour (hood/housing) | silver |
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
Net weight | 170 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140223004 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Appliance cord (data cable) |
Tidligere
Næste