har-port RJ45 IP20 coupler cable; 1,00m
Artikel nr.: 09 45 452 1509
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 1,00m
Artikel nr.: 09 45 452 1509
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | har-port |
Element | Servicegrænseflader |
Specifikation | RJ45 |
Kabellængde | 1 m |
---|---|
Afskærmning | Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt |
Tilslutningstype | Stik til konnektor |
Fastgørelse | Kan skrues i dækplader |
Tidligere
Næste