har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m cable
Artikel nr.: 09 45 452 1954
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m cable
Artikel nr.: 09 45 452 1954
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | har-port |
Element | Servicegrænseflader |
Specifikation | USB 2.0 |
Kabellængde | 3 m |
---|---|
Tilslutningstype | 2 x type A-stik - type A-konnektor |
Fastgørelse | Kan skrues i dækplader |
Tidligere
Næste