female insert 20A, blue
Artikel nr.: 11 05 105 2815
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
female insert 20A, blue
Artikel nr.: 11 05 105 2815
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Inserts |
---|---|
Series | Han-Yellock® |
Element | Multiplier |
Specification | 5 Bridged contacts |
0 Unbridged contacts |
Gender | Female |
---|---|
Number of contacts | 5 |
Insulation resistance | >1010 Ω |
---|---|
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (insert) | RAL 5015 (sky blue) |
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
Nickel | |
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
Net weight | 6.06 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140109728 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Tidligere
Næste