eHan 1 Mod-F Firewire panel feed through
Artikel nr.: 09 14 001 4711
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
eHan 1 Mod-F Firewire panel feed through
Artikel nr.: 09 14 001 4711
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® FireWire module |
Size of the module | Single module |
Description of the module | for patch cable |
Gender | Female |
---|---|
Number of contacts | 6 |
Rated current | 1 A |
---|---|
Rated voltage | 50 V |
Rated impulse voltage | 0.8 kV |
Pollution degree | 3 |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
Net weight | 16.34 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140019485 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Tidligere
Næste