Washer f. sliding frame (D=15mm)
Artikel nr.: 09 14 000 9986
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Washer f. sliding frame (D=15mm)
Artikel nr.: 09 14 000 9986
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of accessory | Float washer |
Details | To enable the Sliding Frame to be float mounted using standard M4 fixing screws |
---|
Floating tolerance | ± 3 mm |
---|
Material (accessories) | Zinc die-cast |
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
IEC 61984 |
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 3 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 79070000 |
GTIN | 5713140194618 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Tidligere
Næste